Profibus L2 PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm Art.-Nr. 82824
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 341,46 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
82824
Artikelbezeichnung
Profibus L2 PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
Außen-Ø mm (ca.)
10
Cu-Zahl per km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
92,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314629
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible