![Profibus L2 ECOFAST PUR DRAG CHAIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800044_1520x1160.jpg)
![Profibus L2 ECOFAST PUR DRAG CHAIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800044_1520x1160.jpg)
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 800044
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 800044
- Artikelbezeichnung
- Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,5
- Cu-Zahl kg/km
- 90,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 160,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314674
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |