![PAAR-TRONIC-CY-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21065_PF_1520x1160.jpg)
![PAAR-TRONIC-CY-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21065_PF_1520x1160.jpg)
PAAR-TRONIC-CY-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm²
Art.-Nr. 21065
- Farbcode DIN 47100
- Paare mit Geflechtschirm & Gesamtabschirmung mit Cu-Geflecht
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PAAR-TRONIC-CY-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm²
- Art.-Nr.
- 21065
- Artikelbezeichnung
- PAAR-TRONIC-CY-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm²
- AWG (ca.)
- 26
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,3
- Cu-Zahl kg/km
- 31,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 95,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892091049
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PAAR-TRONIC-CY-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 0,5 mm²: 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 800 V |
Durchschlagspannung | 0,14 mm²: 2400 V 0,25 - 0,5 mm²: 4000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,14 mm²: ca. 147 pF/m 0,25 mm²: ca. 152 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz 0,14 mm²: ca. 220 pF/m 0,25 mm²: ca. 263 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 250 pF/100m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details PAAR-TRONIC-CY-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, 0,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- PVC-Mantel über jedem geschirmten Paar
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik. Störfreie Übertragung von Datensignalen von Peripheriegeräten zu Informationsspeicher. Exzellente Verbindungsleitung für Mischpult, Studioanlagen, Mess- und Regeltechnik. Zuverlässig in der Prozesssteuerung, in Bearbeitungszentren und sicherheitstechnischen Anlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.