NYY-O schwarz 1 x 400 rm mm² Art.-Nr. 32103
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 742,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
32103
Artikelbezeichnung
NYY-O schwarz 1 x 400 rm mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34
Cu-Zahl per km
3840,0
Gewicht kg/km (ca.)
4150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892264016
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502
ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt -40°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) <= 300 mm² +160°C
> 300 mm² +140°C
Nennspannung U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 4000 V
Höchste zulässige Spannung Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV
Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
Drehstromsystem: 1,2 kV
Mindestbiegeradius einadrig 15x Außen-Ø
mehradrig 12x Außen-Ø
Brandlastwerte siehe "Technische Informationen"

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank,
      • eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
      • mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
      • Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / 0276-603
      • Aderfarben für 3+½ Leiter-Kabel
      • J-Ausführung: GN-GE (½), BR, SW, GR
      • O-Ausführung: BL (½), BR, SW, GR
      • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • re = runder Leiter, eindrähtig
      • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
      • sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
      • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
      • O-Ausführung = ohne Schutzleiter
      • Bemerkung zu 3+½ Leitern: Es ist nur ein Leiter geringeren Querschnitts (nach DIN VDE 0276-603) zulässig und darf isoliert (grün-gelb bzw. blau als ½ Leiter) im Verseilband angeordnet sein.
      • Artikel-Nr. 33297, 33298, 11017729 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)YY-O
      • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt abgerechnet.

Verwendung

      • Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible