![NYCY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32200_PF_1520x1160.jpg)
![NYCY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32200_PF_1520x1160.jpg)
NYCY schwarz 3 x 4 re / 4 mm²
Art.-Nr. 32210
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NYCY schwarz 3 x 4 re / 4 mm²
- Art.-Nr.
- 32210
- Artikelbezeichnung
- NYCY schwarz 3 x 4 re / 4 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16,5
- Cu-Zahl kg/km
- 161,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 400,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892266515
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NYCY schwarz 3 x 4 re / 4 mm²
Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502 |
|
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +70°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | +160°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV; mit konzentrischen Leiter und einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV |
Mindestbiegeradius | einadrig 15x Außen-Ø mehradrig 12x Außen-Ø |
Brandlastwerte | siehe "Technische Informationen" |
Details NYCY schwarz 3 x 4 re / 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
-
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt
-
- Füllmischung
- • Konzentrischer Leiter,
- in Innenlage runde, blanke Cu-Drähte,
- in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
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
- re = runder Leiter, eindrähtig
-
- Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt abgerechnet.
Verwendung
-
Energieverteilungskabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.