NYCY schwarz 2 x 10 re / 10 mm² Art.-Nr. 32206
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 722,40 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
32206
Artikelbezeichnung
NYCY schwarz 2 x 10 re / 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
Cu-Zahl per km
312,0
Gewicht kg/km (ca.)
590,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892266478
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502
ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt -40°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) +160°C
Nennspannung U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 4000 V
Höchste zulässige Spannung Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV
Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
Drehstromsystem: 1,2 kV; mit konzentrischen Leiter und einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV
Mindestbiegeradius einadrig 15x Außen-Ø
mehradrig 12x Außen-Ø
Brandlastwerte siehe "Technische Informationen"

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank,
      • eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
      • Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
      • Füllmischung
      • • Konzentrischer Leiter,
      • in Innenlage runde, blanke Cu-Drähte,
      • in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
      • Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Hinweise

      • re = runder Leiter, eindrähtig
      • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt abgerechnet.

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Verwendung

      • Energieverteilungskabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible