![NYCWY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32260_PF_1520x1160.jpg)
![NYCWY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32260_PF_1520x1160.jpg)
NYCWY schwarz 3 x 70 sm / 35 mm²
Art.-Nr. 32268
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NYCWY schwarz 3 x 70 sm / 35 mm²
- Art.-Nr.
- 32268
- Artikelbezeichnung
- NYCWY schwarz 3 x 70 sm / 35 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 35,5
- Cu-Zahl kg/km
- 2410,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2950,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892267055
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NYCWY schwarz 3 x 70 sm / 35 mm²
Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +70°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | +160°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV; mit konzentrischen Leiter und einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV |
Mindestbiegeradius | 12x Außen-Ø |
Brandlastwerte | siehe "Technische Informationen" |
Details NYCWY schwarz 3 x 70 sm / 35 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
- mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
-
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt
-
- Füllmischung
- • Konzentrischer Leiter,
- in Innenlage wellenförmige (Ceander), runde, blanke Cu-Drähte,
- in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
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
- re = runder Leiter, eindrähtig
- rm = runder Leiter, mehrdrähtig
- sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
-
- Artikel-Nr. 11020520, 11020521 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)YCWY
Verwendung
-
- Energieverteilungskabel, vorzugsweise für die Verlegung in Erde, speziell in Ortsnetzen, für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden. Durch die wellenförmige Ausführung (Ceander) des konzentrischen Leiters sind bei der Montage beliebig viele Kabelabzweigungen möglich, ohne einen Leiter zu schneiden. Damit ist eine optimale Betriebssicherheit gewährleistet.