NSHTÖU schwarz 4 G 4 mm² Art.-Nr. 26019
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • robust
  • UKCA-Zertifizierung
  • trommelbar
  • ölbeständig
€ 1.113,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
26019
Artikelbezeichnung
NSHTÖU schwarz 4 G 4 mm²
AWG (ca.)
12
Außen-Ø mm (ca.)
16,4 - 19,2
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
510,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892170737
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Trommelbare Steuer- und Anschlussleitung nach DIN VDE 0250-814
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Zugbeanspruchung beim Verlegen und im Betrieb, 15 N/mm²
Mindestbiegeradius bewegt
≤ 20 mm: 5x Außen-ø
> 20 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 adrig: farbig
      • 7 - 50 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Textilbandage
      • Innenmantel: Gummi
      • Torsionsschutz
      • Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Ozon, Lösungsmittel, Benzin, Säuren, Chemikalien, Fette
      • abriebfest
      • zur Verwendung im Freien
      • Einsatzparameter für Trommelbetrieb
      • Beschleunigung (max.): 0,4 m/s²
      • Geschwindigkeit (max.): 120 m/min
      • für den horizontalen Trommelbetrieb

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz im Trommelbetrieb:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für trommelbare Leitungen zu nutzen

Verwendung

    Trommelbare Leitungen werden bei hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere bei Anwendungen mit häufigem Auf- und Abwickeln bei gleichzeitiger Zug- und Torsionsbeanspruchung in Baumaschinen, Förder- und Hebezeuge und Krananlagen verwendet. Eingesetzt als robuste und allwettertaugliche Zuleitungen auch in rauesten Einsatzfällen im Bergbau, beweglichen Transportanlagen und Bahnmotoren. Die Leitungen sind geeignet zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible