NAYY-O schwarz 1 x 240 rm mm² Art.-Nr. 32323
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 839,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
32323
Artikelbezeichnung
NAYY-O schwarz 1 x 240 rm mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28
Al-Zahl per km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1253,0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892266164
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt -40°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) <= 300 mm² +160°C
> 300 mm² +140°C
Nennspannung U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 4000 V
Höchste zulässige Spannung Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV
Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
Drehstromsystem: 1,2 kV
Mindestbiegeradius einadrig 15x Außen-Ø
mehradrig 12x Außen-Ø
Brandlastwerte siehe "Technische Informationen"

Details

Aufbau

      • Aluminium-Leiter,
      • eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
      • mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
      • Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / 0276-603
      • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
      • gemeinsame Aderumhüllung
      • Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • re = runder Leiter, eindrähtig
      • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
      • se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
      • sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
      • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
      • O-Ausführung = ohne Schutzleiter
      • Artikel-Nr. 32182, 32183, 32199, 32258, 34047 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)AYY

Verwendung

      • Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible