NAYCWY schwarz 3 x 120 sm / 70 mm² Art.-Nr. 36023
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 4.416,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
36023
Artikelbezeichnung
NAYCWY schwarz 3 x 120 sm / 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,8
Cu-Zahl kg/km
475,0
Al-Zahl kg/km
1044,0
Gewicht kg/km (ca.)
2612,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892268199
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt -40°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) +160°C
Nennspannung U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 4000 V
Höchste zulässige Spannung Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV
Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
Drehstromsystem: 1,2 kV; mit konzentrischen Leiter und einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV
Mindestbiegeradius 12x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Aluminium-Leiter,
  • eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
  • mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
  • Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Füllmischung
  • Konzentrischer Leiter,
  • in Innenlage wellenförmige (Ceander), runde, blanke Cu-Drähte,
  • in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
  • Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

  • re = runder Leiter, eindrähtig
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • Artikel-Nr. 17000053 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)AYCWY

Verwendung

  • Energieverteilungskabel, vorzugsweise für die Verlegung in Erde, speziell in Ortsnetzen, für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke. Dort wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden. Durch die wellenförmige Ausführung (Ceander) des konzentrischen Leiters sind bei der Montage beliebig viele Kabelabzweigungen möglich, ohne einen Leiter zu schneiden. Damit ist eine optimale Betriebssicherheit gewährleistet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible