NA2XY-J schwarz 4 G 70 se mm²
Art.-Nr. 33141
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NA2XY-J schwarz 4 G 70 se mm²
- Art.-Nr.
- 33141
- Artikelbezeichnung
- NA2XY-J schwarz 4 G 70 se mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 34
- Al-Zahl per km
- 812,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1548,0
- Aluminiumbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892268557
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NA2XY-J schwarz 4 G 70 se mm²
Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | +250°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV |
Mindestbiegeradius | einadrig 15x Außen-Ø mehradrig 12x Außen-Ø |
Details NA2XY-J schwarz 4 G 70 se mm²
Aufbau
-
- Aluminium-Leiter,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
- mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
-
- Aderisolation: vernetztes Polyethylen (VPE), Mischungstyp DIX3 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / 0276-603
-
- Adern konzentrisch verseilt
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV6 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- re = runder Leiter, eindrähtig
- rm = runder Leiter, mehrdrähtig
- se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
-
- J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
- O-Ausführung = ohne Schutzleiter
Verwendung
-
- Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC isolierten Energieverteilungskabel zulässig.