![N2XSY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32400_PF_1520x1160.jpg)
![N2XSY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32400_PF_1520x1160.jpg)
N2XSY 6/10 kV rot 1 x 630 rm / 35 mm²
Art.-Nr. 33099
- Cu-Leiter
- VPE-isoliert
- PVC-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails N2XSY 6/10 kV rot 1 x 630 rm / 35 mm²
- Art.-Nr.
- 33099
- Artikelbezeichnung
- N2XSY 6/10 kV rot 1 x 630 rm / 35 mm²
- AWG (ca.)
- 1250 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 44,0 - 49,0
- Cu-Zahl kg/km
- 6442,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 7180,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892276637
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten N2XSY 6/10 kV rot 1 x 630 rm / 35 mm²
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -5°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XSY 6/10 kV rot 1 x 630 rm / 35 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- innere Leitschicht
-
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
-
- äußere Leitschicht
-
- leitfähige Bandierung
-
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
-
- Bandierung
-
- Außenmantel: PVC nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMV6)
-
- Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
-
- erdverlegbar
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
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
-
- Art. Nr. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen
Verwendung
-
- In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.