N2XSY 12/20 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32425
  • VDE-Zertifizierung
  • Cu-Leiter
  • VPE-isoliert
  • PVC-Mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
€ 3.370,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
32425
Artikelbezeichnung
N2XSY 12/20 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
AWG (ca.)
600 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 46,0
Cu-Zahl per km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
4020,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276477
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperaturbereich bei Verlegung -5°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung siehe Datenblatt
Betriebsspannung siehe Datenblatt
Prüfspannung siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • innere Leitschicht
      • Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
      • äußere Leitschicht
      • leitfähige Bandierung
      • Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
      • Bandierung
      • Außenmantel: PVC nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMV6)
      • Mantelfarbe: rot

Eigenschaften

      • erdverlegbar
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
      • Art. Nr. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen

Verwendung

      • In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible