N2XCY schwarz 19 x 2,5 re / 6 mm² Art.-Nr. 33270
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 917,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
33270
Artikelbezeichnung
N2XCY schwarz 19 x 2,5 re / 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,5
Cu-Zahl per km
523,0
Gewicht kg/km (ca.)
950,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892267895
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502
ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
fest verlegt -40°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) +250°C
Nennspannung U0/U 600/1000 V
Prüfspannung 4000 V
Höchste zulässige Spannung Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV
Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
Drehstromsystem: 1,2 kV
Mindestbiegeradius 12x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank,
      • eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
      • mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
      • Aderisolation: vernetztes Polyethylen (VPE), Mischungstyp DIX3 nach HD 603 S1
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
      • Füllmischung
      • • Konzentrischer Leiter,
      • in Innenlage, runde, blanke Cu-Drähte,
      • in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
      • Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV6 nach HD 603 S1
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • re = runder Leiter, eindrähtig
      • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
      • sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig

Verwendung

      • Energieverteilungskabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC-isolierten Energieverteilungskabel zulässig. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible