N2XCY schwarz 10 x 2,5 re / 4 mm²
Art.-Nr. 33264
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails N2XCY schwarz 10 x 2,5 re / 4 mm²
- Art.-Nr.
- 33264
- Artikelbezeichnung
- N2XCY schwarz 10 x 2,5 re / 4 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20,5
- Cu-Zahl per km
- 286,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 600,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892267833
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten N2XCY schwarz 10 x 2,5 re / 4 mm²
Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502 |
|
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | +250°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV |
Mindestbiegeradius | 12x Außen-Ø |
Details N2XCY schwarz 10 x 2,5 re / 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
- mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
-
- Aderisolation: vernetztes Polyethylen (VPE), Mischungstyp DIX3 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
-
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt
-
- Füllmischung
- • Konzentrischer Leiter,
- in Innenlage, runde, blanke Cu-Drähte,
- in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV6 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- re = runder Leiter, eindrähtig
- rm = runder Leiter, mehrdrähtig
- sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
Verwendung
-
- Energieverteilungskabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC-isolierten Energieverteilungskabel zulässig. Der konzentrische Leiter (C) darf entsprechend den nationalen Vorschriften als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.