![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94330_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94330_1520x1160.jpg)
MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 6 SRT 34,0-101,0 mm
Art.-Nr. 94338
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 6 SRT 34,0-101,0 mm
- Art.-Nr.
- 94338
- Artikelbezeichnung
- MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 6 SRT 34,0-101,0 mm
- Typ
- VASMI 6 SRT
- Länge mm
- 725
- Kabel-Ø von - bis mm
- 34,0 - 101,0
- gespleist mit Aderverbindern 0
- 600
- 4 mm Anzahl der Doppeladern
- 500
- gespleist mit Aderverbindern 0
- 500
- 6 mm Anzahl der Doppeladern
- 1
- gespleist mit Aderverbindern 0
- nein
- 8 mm Anzahl der Doppeladern
- 4060892399152
- VPE/St.
- 39173900
Technische Daten MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 6 SRT 34,0-101,0 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |