MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 3 SRT 25,0-68,0 mm Art.-Nr. 94334
€ 0,00 / 0 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94334
Artikelbezeichnung
MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 3 SRT 25,0-68,0 mm
Typ
VASMI 3 SRT
Länge mm
400
Kabel-Ø von - bis mm
25,0 - 68,0
gespleist mit Aderverbindern 0
150
4 mm Anzahl der Doppeladern
100
gespleist mit Aderverbindern 0
100
6 mm Anzahl der Doppeladern
1
gespleist mit Aderverbindern 0
nein
8 mm Anzahl der Doppeladern
4060892399114
VPE/St.
39173900

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible