MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 1/L SRT 8,0-35,0 mm
Art.-Nr. 94331
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 1/L SRT 8,0-35,0 mm
- Art.-Nr.
- 94331
- Artikelbezeichnung
- MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 1/L SRT 8,0-35,0 mm
- Typ
- VASMI 1/L SRT
- Länge mm
- 390
- Kabel-Ø von - bis mm
- 8,0 - 35,0
- gespleist mit Aderverbindern 0
- 70
- 4 mm Anzahl der Doppeladern
- 40
- gespleist mit Aderverbindern 0
- 40
- 6 mm Anzahl der Doppeladern
- 1
- gespleist mit Aderverbindern 0
- nein
- 8 mm Anzahl der Doppeladern
- 4060892399084
- VPE/St.
- 39173900
Technische Daten MfF Muffe für Fernmeldekabel VASMI 1/L SRT 8,0-35,0 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |