MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
Art.-Nr. 25911
- für extreme mechanische Beanspruchung
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
- Art.-Nr.
- 25911
- Artikelbezeichnung
- MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
- AWG (ca.)
- 350 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 26,7
- Cu-Zahl kg/km
- 1911,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2021,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892141287
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
PUR-Aderleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 3x Außen-Ø |
Details MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- Diese Spezialschleppketten-Aderleitung erlaubt den Dauereinsatz bei extremen Anforderungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für die Verlegung bei langen Verfahrwegen und hohen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.