![MULTISPEED® 500-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24086_PF_1_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24086_PF_1_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 24115
- öl- und UV-beständig
- zur Verwendung im Freien
- mit PVC-Innenmantel
- EMV-Vorzugstype
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 24115
- Artikelbezeichnung
- MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21,3
- Cu-Zahl kg/km
- 355,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 709,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892129520
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
-
- Aderisolation: Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Innenmantel: PVC, Mischungstyp YM2, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
-
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
-
- adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- hoch wechselbiegefest
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
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- HELUKABEL® MULTISPEED® 500-C-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.