![MEGAFLEX® 500 Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13344_PF_1520x1160.jpg)
![MEGAFLEX® 500 Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13344_PF_1520x1160.jpg)
MEGAFLEX® 500 grau 37 G 1 mm²
Art.-Nr. 13408
- ölbeständig
- hoch flammwidrig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MEGAFLEX® 500 grau 37 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 13408
- Artikelbezeichnung
- MEGAFLEX® 500 grau 37 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,8
- Cu-Zahl kg/km
- 355,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 713,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892050527
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MEGAFLEX® 500 grau 37 G 1 mm²
Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MEGAFLEX® 500 grau 37 G 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: halogenfreies Polymer
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: halogenfreies Polymer
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Fette
-
- abriebfest, verschleißfest
-
- zur Verwendung im Freien
-
- flexibel
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Toxizität der Brandgase nach NF X 70-100
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- hydrolysebeständig nach DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
-
- Wechselbiegeprüfung nach DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Als Anschluss- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Klimatechnik, bei der Lager- und Fördertechnik, beim Schiffsbau sowie bei den regenerativen Energien wie beim Windkraftanlagenbau.