MEGAFLEX® 500 grau 4 x 1 mm² Art.-Nr. 13397
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
  • hoch flammwidrig
€ 228,90 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
13397
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 500 grau 4 x 1 mm²
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
Cu-Zahl per km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892050411
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: halogenfreies Polymer
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: halogenfreies Polymer
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Fette
      • abriebfest, verschleißfest
      • zur Verwendung im Freien
      • flexibel
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Toxizität der Brandgase nach NF X 70-100
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • hydrolysebeständig nach DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
      • Wechselbiegeprüfung nach DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Als Anschluss- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Klimatechnik, bei der Lager- und Fördertechnik, beim Schiffsbau sowie bei den regenerativen Energien wie beim Windkraftanlagenbau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible