LiY-TPC-Y grau 2 x 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 21370
- Farbcode DIN 47100
- geschirmte Paare
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LiY-TPC-Y grau 2 x 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 21370
- Artikelbezeichnung
- LiY-TPC-Y grau 2 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,2
- Cu-Zahl kg/km
- 76,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 132,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892091681
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten LiY-TPC-Y grau 2 x 2 x 0,75 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1200 V |
Durchschlagspannung | 2400 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details LiY-TPC-Y grau 2 x 2 x 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, 0,5 - 1 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
- Folienbewicklung der Paare
- Schirmelement: Paare, Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Die paarig geschirmte Datenübertragungsleitung kommt als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik zur Anwendung. Störfreie Übertragung von Datensignalen von Peripheriegeräten zu Informationsspeicher. Exzellente Verbindungsleitung für Mischpult, Studioanlagen, Mess- und Regeltechnik. Zuverlässig in der Prozesssteuerung, in Bearbeitungszentren und sicherheitstechnischen Anlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.