LiY-TPC-Y grau 3 x 2 x 0,25 mm² Art.-Nr. 21324
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode DIN 47100
  • geschirmte Paare
  • EMV-Vorzugstype
€ 364,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
21324
Artikelbezeichnung
LiY-TPC-Y grau 3 x 2 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892091520
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1200 V
Durchschlagspannung 2400 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, 0,5 - 1 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Litzenaufbau:
      • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Folienbewicklung der Paare
      • Schirmelement: Paare, Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Folienbewicklung
      • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • weitgehend beständig gegen: Öl,
      • Details, siehe "Technische Informationen"
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Die paarig geschirmte Datenübertragungsleitung kommt als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik zur Anwendung. Störfreie Übertragung von Datensignalen von Peripheriegeräten zu Informationsspeicher. Exzellente Verbindungsleitung für Mischpult, Studioanlagen, Mess- und Regeltechnik. Zuverlässig in der Prozesssteuerung, in Bearbeitungszentren und sicherheitstechnischen Anlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible