LON-BUS H122 FRNC STATIC weiß 1 x 2 x AWG 22 / 1 Art.-Nr. 802187
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
€ 84,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
802187
Artikelbezeichnung
LON-BUS H122 FRNC STATIC weiß 1 x 2 x AWG 22 / 1
Außen-Ø mm (ca.)
4,4
Cu-Zahl per km
11,0
Gewicht kg/km (ca.)
25,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315671
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible