KVA-MS M40 x 1,5 (KD 17,0-21,0 mm) SW 43 GL 8 Art.-Nr. 90823
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 937,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90823
Artikelbezeichnung
KVA-MS M40 x 1,5 (KD 17,0-21,0 mm) SW 43 GL 8
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M40 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
braun
Kabel-Ø von / bis mm
17,0 - 21,0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
43
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892354250
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +105°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Weich-PVC
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible