![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
Art.-Nr. 90803
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
- Art.-Nr.
- 90803
- Artikelbezeichnung
- KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- schwarz
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.5 - 9.5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354076
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Weich-PVC
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 17 GL 6,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)