KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
Art.-Nr. 90365
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
- Art.-Nr.
- 90365
- Artikelbezeichnung
- KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
- Gewindeart
- PG
- Farbe Dichteinsätze
- schwarz
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.5 - 9.5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354700
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: Weich-PVC
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-MS PG 16 (KD 6,5-9,5 mm) SW 24 GL 6,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte