![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
Art.-Nr. 90364
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
- Art.-Nr.
- 90364
- Artikelbezeichnung
- KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
- Gewindeart
- PG
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Kabel-Ø von / bis mm
- 11.0 - 15.5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354694
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Weich-PVC
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads KVA-MS PG 13,5 (KD 11,0-15,5 mm) SW 24 GL 6,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)