KVA-MFD-MS M50 x 1,5 (KD 15x5,0 mm)
Art.-Nr. 93436
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-MFD-MS M50 x 1,5 (KD 15x5,0 mm)
- Art.-Nr.
- 93436
- Artikelbezeichnung
- KVA-MFD-MS M50 x 1,5 (KD 15x5,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 15 x 5.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892355622
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MFD-MS M50 x 1,5 (KD 15x5,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MFD-MS M50 x 1,5 (KD 15x5,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: Weich-PVC
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- mit Mehrfachdichteinsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
Prüfungen
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
- IP 68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und Kabeldurchmesser identisch sind.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau