KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
Art.-Nr. 92094
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92094
- Artikelbezeichnung
- KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 9
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 2 x 1,0
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 17
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892356490
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Weich-PVC
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit Mehrfachdichteinsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- IP 68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und Kabeldurchmesser identisch sind.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-MFD-MS PG 9 (KD 2x1,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte