KOMPOSPEED® 600 schwarz 1 x 120 mm² Art.-Nr. 60296
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 3.908,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
60296
Artikelbezeichnung
KOMPOSPEED® 600 schwarz 1 x 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892174025
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible