KH-BUS PVC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 81085
  • Längenmarkierung in Meter
€ 271,53 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
81085
Artikelbezeichnung
KH-BUS PVC STATIC grün 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
53,0
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315510
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible