![JZ-604-YCY TC TRAY CABLE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69804_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-604-YCY TC TRAY CABLE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69804_PF_1520x1160.jpg)
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE schwarz 3 G 16 mm²
Art.-Nr. 69804
- TC-ER (offene Verlegung), NFPA 79
- +90°C
- EMV-Vorzugstype
- mit Innenmantel
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-604-YCY TC TRAY CABLE schwarz 3 G 16 mm²
- Art.-Nr.
- 69804
- Artikelbezeichnung
- JZ-604-YCY TC TRAY CABLE schwarz 3 G 16 mm²
- AWG (ca.)
- 6
- Außen-Ø mm (ca.)
- 25,7
- Cu-Zahl kg/km
- 653,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1060,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892032332
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-604-YCY TC TRAY CABLE schwarz 3 G 16 mm²
PVC-Anschlussleitung nach UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-604-YCY TC TRAY CABLE schwarz 3 G 16 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE (JZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Innenmantel: PVC nach UL-Std. 1581
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar (DIR BUR)
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT4
-
- ölbeständig nach UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DRY/ 75°C WET nach UL Std. 1277 No. 9
-
- Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
-
- Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
NFPA 79-konforme, flexible Anschlussleitung für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockener, feuchter und nasser Umgebung sowie im Freien. Zur Erdverlegung und für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an Maschinen und Industrieanlagen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.