JZ-603 grau 25 G 1 mm²
Art.-Nr. 83678
- Multi-Norm-Steuerleitung
- ölbeständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-603 grau 25 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 83678
- Artikelbezeichnung
- JZ-603 grau 25 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 18
- Cu-Zahl kg/km
- 240,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 570,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892019623
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-603 grau 25 G 1 mm²
PVC-Steuerleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 2 - 50 adrig: nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51; 61 adrig: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 |
|
Temperaturbereich | HAR bewegt -5°C bis +70°C HAR nicht bewegt -40°C bis +70°C UL (AWM) bewegt -5°C bis +90°C UL (AWM) nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | HAR AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-603 grau 25 G 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 1581
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Multi-Norm-Steuerleitung, insbesondere zur Verwendung im exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau; für flexible Anwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien.