![JZ-602-RC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89900_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-602-RC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M89900_PF_1520x1160.jpg)
JZ-602-RC schwarz 4 G 35 mm²
Art.-Nr. 89941
- UV-beständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-602-RC schwarz 4 G 35 mm²
- Art.-Nr.
- 89941
- Artikelbezeichnung
- JZ-602-RC schwarz 4 G 35 mm²
- AWG (ca.)
- 2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 30,2
- Cu-Zahl kg/km
- 1344,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2154,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892127250
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-602-RC schwarz 4 G 35 mm²
PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-602-RC schwarz 4 G 35 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung über jeder Verseillage
-
- Außenmantel: Spezial-PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- weitgehend beständig gegen: Säuren, Laugen,
- bei Raumtemperatur
-
- adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. RC = Robotics Cable