JZ-600 HMH schwarz 4 G 120 mm² Art.-Nr. 12804
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • 0,6/1 kV
  • hoch flammwidrig
€ 8.973,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
12804
Artikelbezeichnung
JZ-600 HMH schwarz 4 G 120 mm²
AWG (ca.)
4/0
Außen-Ø mm (ca.)
51,4
Cu-Zahl kg/km
4608,0
Gewicht kg/km (ca.)
7618,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892049613
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Mischungstyp TI6)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
      • x = ohne Schutzleiter (OZ)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Mischungstyp TM7)
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
      • weitgehend beständig gegen: Öl
      • zur Verwendung im Freien
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Steuer- und Anschlussleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten-, Stahl- und Walzwerken. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für feste Verlegung oder flexible Anwendung bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien (fest verlegt) sowie auf Putz geeignet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible