![JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, farbcodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10537_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, farbcodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10537_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 10747
- Steuer- und Anschlussleitung zur Warnkennzeichnung
- VDE-registriert
- Adern und Außenmantel orange
- weitgehend ölbeständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 10747
- Artikelbezeichnung
- JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,3
- Cu-Zahl kg/km
- 72,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 148,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892005381
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
PVC-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, orange Adern mit fortlaufenden, schwarzen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, gültig für Temperaturbereich bis +70°C
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung nach EN 60204-1 bzw. VDE 0113-1. Gemäß genannter Norm wird empfohlen isolierte Leiter von Verriegelungsstromkreisen, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden die unter Spannung bleiben wenn der Hauptschalter abgeschaltet ist, orange zu kennzeichnen.