![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500 HMH grau 12 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 11267
- hoch flammwidrig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-500 HMH grau 12 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11267
- Artikelbezeichnung
- JZ-500 HMH grau 12 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,4
- Cu-Zahl kg/km
- 173,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 311,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892048043
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-500 HMH grau 12 G 1,5 mm²
Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 12,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500 HMH grau 12 G 1,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Mischungstyp TI6)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Mischungstyp TM7)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
Verwendung
-
Steuer- und Anschlussleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten-, Stahl- und Walzwerken. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für feste Verlegung oder flexible Anwendung bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie auf Putz geeignet.