JZ-500-FC-PUR grau 7 G 2,5 mm² Art.-Nr. 23477
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
  • hoch abriebfest
  • kerb-, schnitt- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype
  • ohne Innenmantel
  • zur Verwendung im Freien
  • robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
€ 577,87 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
23477
Artikelbezeichnung
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Außen-Ø mm (ca.)
11,9
Cu-Zahl kg/km
255,0
Gewicht kg/km (ca.)
345,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892044540
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter (OZ)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Folienbewicklung
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • zur Verwendung im Freien
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible