![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
Art.-Nr. 91363
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
- Art.-Nr.
- 91363
- Artikelbezeichnung
- JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 95
- Innen-Ø ca. mm
- 88,5
- Außen-Ø ca. mm
- 105,2
- Biegeradius mm
- 200
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380174
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C |
Details JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
-
- Biegeverhalten: sehr gut
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 1200 N / 800 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads JUMBO PA6 SW NW95 Polyamid schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_PF_1520x1160.jpg)