![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
Art.-Nr. 90408
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
- Art.-Nr.
- 90408
- Artikelbezeichnung
- JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 70
- Innen-Ø ca. mm
- 66,2
- Außen-Ø ca. mm
- 79
- Biegeradius mm
- 160
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380143
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
Temperaturbereich | -40°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C |
Details JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
-
- Biegeverhalten: sehr gut
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 1200 N / 800 N
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads JUMBO PA6 GR NW70 Polyamid grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_PF_1520x1160.jpg)