![HSK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97527_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97527_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-PVDF PG 42 natur (KD 32,0-38,0 mm)
Art.-Nr. 97191
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-PVDF PG 42 natur (KD 32,0-38,0 mm)
- Art.-Nr.
- 97191
- Artikelbezeichnung
- HSK-PVDF PG 42 natur (KD 32,0-38,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- natur
- Kabel-Ø von / bis mm
- 32,00 - 38,00
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 60
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892364549
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-PVDF PG 42 natur (KD 32,0-38,0 mm)
PVDF-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK-PVDF PG 42 natur (KD 32,0-38,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 nach UL 94
-
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- großer Temperaturbereich
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen. Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.