HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
Art.-Nr. 97189
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
- Art.-Nr.
- 97189
- Artikelbezeichnung
- HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- natur
- Kabel-Ø von / bis mm
- 18,00 - 25,00
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 42
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892364525
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
PVDF-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
Aufbau
- Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 nach UL 94
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- großer Temperaturbereich
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen. Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.
Downloads HSK-PVDF PG 29 natur (KD 18,0-25,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte