HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Art.-Nr. 97565
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
- Art.-Nr.
- 97565
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3,00 - 6,50
- Gewindelänge mm
- 5,0
- Schlüsselweite mm
- 14
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892366567
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- großer Temperaturbereich
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.
Downloads HSK-MS-PVDF PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte