HSK-MS-L PG 7 Art.-Nr. 90310
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 403,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90310
Artikelbezeichnung
HSK-MS-L PG 7
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 7
Kabel-Ø von / bis mm
3,0 - 6,5
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
14
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892366277
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit langem Anschlussgewinde

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible