![HSK-MS-EX-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92880_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-EX-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92880_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
Art.-Nr. 92881
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
- Art.-Nr.
- 92881
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5,00 - 10,00
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892367755
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
Vernickelte-Messing-EX-EMV-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +95°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung:
- DMT 03 ATEX E 051 X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
Downloads HSK-MS-EX-E M16 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)