HSK-MS-EX-E PG 21 Art.-Nr. 92875
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.849,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92875
Artikelbezeichnung
HSK-MS-EX-E PG 21
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 21
Kabel-Ø von / bis mm
14,0 - 18,0
Gewindelänge mm
7,0
Schlüsselweite mm
30
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892367694
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EX-EMV-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +95°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung:
      • DMT 03 ATEX E 051 X
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible