![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_PF_1520x1160.jpg)
HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Art.-Nr. 98057
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
- Art.-Nr.
- 98057
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10,00 - 14,00
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892367601
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) metallisiert
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für hohe Ansprüche in der Technik. Zeitsparende und einfache Handhabung durch metallisierten Klemmeinsatz, der durch Zudrehen der Verschraubung automatisch kontaktiert wird.
Downloads HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)