HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
Art.-Nr. 92918
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92918
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4,00 - 8,00
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 19
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892366444
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Knickschutzfeder: Edelstahl (1.4310)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
- mit Knickschutzspirale
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HSK-MS-B M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte